立方感应系数 1 传感器
可用于:
8 版本
感应因数 1 传感器系列可检测所有金属,开关距离相同,无需降低因数,具有防磁功能,可在无干扰的情况下工作,其创新的外壳设计理念令人印象深刻,几乎从任何角度都能看到最佳显示效果。
- 还原系数 1
- 抗磁场干扰
- 活动表面可旋转,安装灵活
- 高度可视的操作和功能显示
可用库存
8 版本
|
订购代码
|
价格 | 尺寸 | 接口 | 作用范围 | 开关频率 | 外壳材料 | 接口 | 附加特性 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
528.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: 常闭触点 (NC) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | 插接器,M12x1公头,4针 | 因数1 | ||
|
528.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: 常闭触点 (NC) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | 插接器,M12x1公头,4针 | 因数1 | ||
|
528.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: 常闭触点 (NC) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | 插接器,M12x1公头,4针 | 因数1 | ||
|
528.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | 插接器,M12x1公头,4针 | 因数1 | ||
|
528.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | 插接器,M12x1公头,4针 | 因数1 | ||
|
528.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: 常开触点 (NO) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | 插接器,M12x1公头,4针 | 因数1 | ||
|
528.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: 常闭触点 (NC) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | 插接器,M12x1公头,4针 | 因数1 | ||
|
528.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: 常开触点 (NO) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | 插接器,M12x1公头,4针 | 因数1 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。