BAW
可用库存
63 版本
|
订购代码
|
价格 | 连接方式 | 作用范围/测量范围 | 安装 | 接口 | 结构 | 长度 | 导线长度L | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1713.28 CNY
请登录查看具体价格。
|
电缆及插接器 | 1.5 mm | 齐平 | 模拟,电压 | M8x1 | 51.5 mm | 0.5 m | ||
|
1776.72 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器 | 2 mm | 齐平 | 模拟,电压 | M12x1 | 65 mm | |||
|
1829.52 CNY
请登录查看具体价格。
|
电缆及插接器 | 4.8 mm | 齐平 | 模拟,电压 | M18x1 | 36 mm | 1.5 m | ||
|
1776.72 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器 | 15 mm | 不齐平 | 模拟,电压 | M30x1.5 | 57 mm | |||
|
1989.92 CNY
请登录查看具体价格。
|
电缆 | 4 mm | 齐平 | 模拟,电压 | 方形 | 30 mm | 3 m | ||
|
1658.64 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器 | 8 mm | 不齐平 | 模拟,电压 | M18x1 | 65 mm | |||
|
1713.28 CNY
请登录查看具体价格。
|
电缆 | 1.5 mm | 齐平 | 模拟,电压 | M8x1 | 51.5 mm | 3 m | ||
|
1542.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
电缆及插接器 | 4 mm | 不齐平 | 模拟,电压 | M12x1 | 65 mm | 0.5 m | ||
|
1658.64 CNY
请登录查看具体价格。
|
电缆 | 5 mm | 齐平 | 模拟,电流 | M18x1 | 36 mm | 3 m | ||
|
1658.64 CNY
请登录查看具体价格。
|
电缆 | 5 mm | 齐平 | 模拟,电压 | M18x1 | 36 mm | 3 m |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。