BUS
可用库存
100 版本
|
订购代码
|
价格 | 接口 | 接口 | 作用范围,最小 | 作用范围,最大 | 外壳材料,初级 | 防护等级 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1688.32 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M12x1.公头 | IO-Link, PNP/NPN | 25 mm | 250 mm | 黄铜 | IP67 | ||
|
1688.32 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M12x1公头,5针 | IO-Link, PNP/NPN | 120 mm | 1300 mm | 黄铜 | IP67 | ||
|
2287.6 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M12x1公头,5针 | 模拟,电流 | 120 mm | 1300 mm | 黄铜 | IP67 | ||
|
1797.84 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M8x1公头,4针 | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
1808.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M12x1公头,5针 | PNP | 30 mm | 350 mm | 黄铜 | IP67 | ||
|
2287.6 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M12x1公头,5针 | 模拟,电流 | 30 mm | 350 mm | 黄铜 | IP67 | ||
|
1808.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M12x1公头,5针 | PNP | 200 mm | 2000 mm | 黄铜 | IP67 | ||
|
3275.84 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M12x1公头,5针 | 模拟,电压/模拟,电流 | 200 mm | 2000 mm | 黄铜 | IP67 | ||
|
1797.84 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M8x1公头,4针 | NPN | 50 mm | 350 mm | ABS | IP67 | ||
|
1936.08 CNY
请登录查看具体价格。
|
插接器,M8x1公头,4针 | PNP | 120 mm | 1000 mm | ABS | IP67 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。