产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

Height and size detecting

14 版本

订购代码
价格 有效长度AL 1 光线类型 接口 最小零件,典型
行动
7659.04 CNY
100 mm 红外线型 模拟,电压, PNP 7.0,当t为0.5 x Sn时,R0 = 2.1 m
8339.84 CNY
300 mm 红外线型 模拟,电压, PNP 7.0,当t为0.5 x Sn时,R0 = 2.1 m
18283.2 CNY
16 mm 激光,红光 IO-Link 线材Ø 0.4 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 0.7 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下
20104.32 CNY
32 mm 激光,红光 PNP/NPN, 模拟,电压/模拟,电流 线材Ø 0.5 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 0.3 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下
20104.32 CNY
32 mm 激光,红光 IO-Link 线材Ø 0.5 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 0.3 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下
22337.92 CNY
50 mm 激光,红光 PNP/NPN, 模拟,电压/模拟,电流 线材Ø 0.5 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 0.3 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下
22337.92 CNY
50 mm 激光,红光 IO-Link 线材Ø 0.5 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 0.3 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下
24571.52 CNY
72 mm 激光,红光 PNP/NPN, 模拟,电压/模拟,电流 线材Ø 0.5 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 0.3 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下
24571.52 CNY
72 mm 激光,红光 IO-Link 线材Ø 0.5 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 0.3 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下
29039.68 CNY
100 mm 激光,红光 PNP/NPN, 模拟,电压/模拟,电流 线材Ø 0.5 mm,在R0 ≤ 1m的条件下, 线材Ø 0.3 mm,在R0 ≤ 0.25m的条件下, 线材Ø 1.0 mm,在R0 ≤ 2m的条件下
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续