产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

From bottom

6 版本

订购代码
价格 最小测量范围,压力 最大测量范围,压力 接口 过程连接 接口01,结构 介质温度 环境温度 外壳材料 许可/一致性
行动
5361.84 CNY
0 bar 1 bar 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN 1x 1/2"三角夹 M12x1 不锈钢 CE, UKCA, cULus, WEEE
5361.84 CNY
0 bar 2 bar 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN 1x 1/2"三角夹 M12x1 不锈钢 CE, UKCA, cULus, WEEE
6361.52 CNY
0 bar 0.25 bar 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN 1x 1/2"三角夹 M12x1 不锈钢 CE, UKCA, cULus, WEEE
6361.52 CNY
0 bar 0.75 bar 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN 1x 1/2"三角夹 M12x1 不锈钢 CE, UKCA, cULus, WEEE
5510.56 CNY
0 bar 2 bar 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN 1x 1/2"三角夹 M12x1 不锈钢 CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
6489.2 CNY
0 bar 0.1 bar 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN 1x 1/2"三角夹 M12x1 不锈钢 CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续