Inclination measuring
可用库存
34 版本
|
订购代码
|
价格 | 订购代码 | 测量原理 | 测量范围 | 测量轴 | 接口 | 接口 | 外壳材料 | 许可/一致性 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2063.92 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI000K | 基于MEMS的测量系统 | -30~30° | 1 | 模拟,电流: 4~20 mA | 插接器,M12x1 | 塑料 | CE, cULus, WEEE | ||
|
2191.6 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI000Y | 基于MEMS的测量系统 | -30~30° | 2 | 2x 模拟,电流: 4~20 mA | 插接器,M12x1 | 塑料 | CE, cULus, WEEE | ||
|
2063.92 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI000R | 基于MEMS的测量系统 | -90~90° | 1 | 模拟,电流: 4~20 mA | 插接器,M12x1 | 塑料 | CE, cULus, WEEE | ||
|
2191.6 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI0012 | 基于MEMS的测量系统 | -90~90° | 2 | 2x 模拟,电流: 4~20 mA | 插接器,M12x1 | 塑料 | CE, cULus, WEEE | ||
|
2063.92 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI000T | 基于MEMS的测量系统 | -45~45° | 1 | 模拟,电压: 0~10 V | 插接器,M12x1 | 塑料 | CE, cULus, WEEE | ||
|
6829.28 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI0002 | 基于流体的测量系统 | -45~45° | 1 | 模拟,电流: 4~20 mA | 插接器,M8x1 | 铝 | CE, WEEE | ||
|
6829.28 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI0004 | 基于流体的测量系统 | 0~360° | 1 | 模拟,电流: 4~20 mA | 插接器,M8x1 | 铝 | CE, WEEE | ||
|
3637.84 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI0005 | 基于MEMS的测量系统 | -90~90° | 1 | 模拟,电压: 0~10 V | 插接器,M12x1 | 塑料 | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
3755.12 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI0006 | 基于MEMS的测量系统 | -15~15° | 2 | 2x 模拟,电流: 4~20 mA | 插接器,M12x1 | 塑料 | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
3755.12 CNY
请登录查看具体价格。
|
BSI0007 | 基于MEMS的测量系统 | -30~30° | 2 | 2x 模拟,电流: 4~20 mA | 插接器,M12x1 | 塑料 | CE, UKCA, cULus, WEEE |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。