产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

LDPS

2 版本

订购代码
测量长度 至BTL的距离 接口 环境温度 防护等级 重复精度
行动
5...250 m 5...15 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm
5...1500 m 12...56 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续