Integrated
34 版本
|
订购代码
|
接口01 | 测量长度 | 机械规格 | Repeatability absolute 01 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25~4000 mm | M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| 模拟,电流 | 25~4000 mm | M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| 模拟,电流 | 25~4000 mm | M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| EtherCAT | 25~4000 mm | M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| 模拟,电流 | 25...1200 mm | M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| 数字脉冲 | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| EtherCAT | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| Ethernet/IP | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 | |||
| Profinet | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。