产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

Integrated

34 版本

订购代码
接口01 测量长度 机械规格 Repeatability absolute 01
行动
IO-Link 25~4000 mm M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件
模拟,电流 25~4000 mm M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件
模拟,电流 25~4000 mm M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件
EtherCAT 25~4000 mm M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件
EtherCAT 25...5000 mm M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件
模拟,电流 25...1200 mm M18螺纹固定件, 3/4英寸螺纹固定件
数字脉冲 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件
EtherCAT 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件
Ethernet/IP 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件
Profinet 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续