产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BMP

2 版本

订购代码
接口 外壳材料 功能原理 作用范围/测量范围 测量范围
行动
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
PA 12
铝
磁场位置测量系统 256 mm 32...256 mm
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
PPC 7650
PPC 7650
磁场位置测量系统
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续