产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

Incremental

3 版本

订购代码
基准信号 接口 分辨率,绝对 读取距离 工作电压Ub 外壳材料 连接方式 防护等级 许可/一致性 订购代码
行动
一个基准点, 磁极周期, 无基准信号 数字量A/B (RS422), 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75~5.25 VDC 金属 电缆 IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
一个基准点, 磁极周期, 无基准信号 数字量A/B (RS422), 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75~5.25 VDC 金属 电缆, 电缆及插接器 IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
数字量A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10~30 VDC 塑料 电缆 IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续