Absolute
4 版本
|
订购代码
|
测量范围 | 接口 | 分辨率,绝对 | 读取距离 | 工作电压Ub | 外壳材料 | 连接方式 | 防护等级 | 许可/一致性 | 订购代码 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75~5.25 VDC | 插接器 | UKCA, CE, WEEE, cULus | |||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5~5.5 VDC | 金属 | 电缆, 插接器 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, 绝对正交 | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75~5.25 VDC, 10~30 VDC | 金属 | 电缆, 插接器 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75~5.25 VDC, 10~30 VDC | 金属 | 电缆, 插接器 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, 安全 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。