BFD
4 版本
|
订购代码
|
价格 | 订购代码 | 测量范围 | 接口 | 连接方式 | 接口 | 最大抗压强度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3636.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
BFD0001 | 0...80 mm | 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 电缆及插接器 | 电缆及插接器, M8x1-插头, 4-针, 0.3 m, TPU | 350 bar | ||
|
3636.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
BFD0002 | 0...80 mm | 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 电缆及插接器 | 电缆及插接器, M12x1-插头, 4-针, 0.3 m, TPU | 350 bar | ||
|
3636.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
BFD0003 | 0...80 mm | 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 电缆 | 电缆, 2.0 m, TPU | 350 bar | ||
|
3680.8 CNY
请登录查看具体价格。
|
BFD0007 | 0...80 mm | 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 电缆及插接器 | 电缆及插接器, M12x1-插头, 4-针, 1.0 m, TPU | 350 bar |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。