Incremental
3 版本
|
订购代码
|
基准信号 | 接口 | 分辨率,绝对 | 读取距离 | 工作电压Ub | 外壳材料 | 连接方式 | 防护等级 | 许可/一致性 | 订购代码 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个基准点, 磁极周期, 无基准信号 | 数字量A/B (RS422), 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75~5.25 VDC | 金属 | 电缆 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 一个基准点, 磁极周期, 无基准信号 | 数字量A/B (RS422), 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.8 mm | 4.75~5.25 VDC | 金属 | 电缆, 电缆及插接器 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 数字量A/B (HTL) | 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm | 0.01...2.0 mm | 10~30 VDC | 塑料 | 电缆 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。