产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIP

可用库存

27 版本

订购代码
价格 订购代码 作用范围/测量范围 接口 尺寸
行动
2829.28 CNY
BIP002A 14 mm 模拟,电压 25.5 x 35 x 31 mm
2287.6 CNY
BIP000C 70 mm 模拟,电压, 模拟,电流 92.5 x 21 x 22 mm
2499.92 CNY
BIP000E 103 mm 模拟,电压, 模拟,电流 121 x 21 x 22 mm
2053.2 CNY
BIP000M 48 mm 模拟,电压, 模拟,电流 64 x 21 x 22 mm
2106.16 CNY
BIP001U 17 mm 模拟,电压 35 x 35 x 31 mm
2776.48 CNY
BIP002L 7 mm 模拟,电压 25.5 x 35 x 31 mm
2829.28 CNY
BIP002C 12.5 mm 模拟,电压 25.5 x 35 x 31 mm
2106.16 CNY
BIP001L 17 mm 模拟,电流 30 x 18 x 40.5 mm
2447.04 CNY
BIP000N 70 mm 模拟,电压, 模拟,电流 92.5 x 21 x 22 mm
2744.72 CNY
BIP000R 133 mm 模拟,电压, 模拟,电流 149.5 x 21 x 22 mm
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续