产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

Incremental

6 版本

订购代码
接口 法兰型号 法兰材料 Flange diameter 轴直径 许可/一致性
行动
数字脉冲 Clamping flange 铝 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
数字脉冲 Clamping flange 铝 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
数字脉冲 Clamping flange 不锈钢 (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
数字脉冲 Clamping flange 铝 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
数字脉冲 Clamping flange 铝 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
数字脉冲 Clamping flange 铝 70 mm 12 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续