Absolute
33 版本
|
订购代码
|
接口 | 法兰型号 | 法兰材料 | Flange diameter | 轴直径 | 许可/一致性 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profinet | 同步法兰 | 铝 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | 同步法兰 | 铝 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | Clamping flange | 铝 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Clamping flange | 铝 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | End hollow shaft | 铝 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | End hollow shaft | 铝 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | 同步法兰 | 铝 | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| SSI | 同步法兰 | 铝 | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| RS485 | 同步法兰 | 铝 | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | End hollow shaft | 铝 | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。