Devicenet网络模块
网络模块

可用于:
2 版本
巴鲁夫用其性能强大的全部网络技术产品帮助您方便地选择最理想的网络组件。针对美国的应用,我们可向您提供高效使用Devicenet所需的所有模块。
无论使用了哪家制造商的控制系统,您都能从我们品种齐全且成熟的网络和连接方案组合中获益。我们始终坚持以客户要求为导向,可满足除控制柜外的所有需求。由此,您选择了高效的现场及过程组合后,更可以赢得时间并节省成本。
特点
- 简单安装,迅捷集成,快速改装
- 不受控制系统制造商品牌的影响
可用库存
2 结果
订购代码 | 价格 | 接口 | 数字输入端 | 数字输出端 | 辅助接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI005ABNI DNT-502-100-Z001 |
4449.15 CNY | DeviceNet | 16x PNP,2型 | 16x PNP | 4x IO-Link | |
![]() BNI0003BNI DNT-302-000-Z005 |
3203.18 CNY | DeviceNet | 16x PNP,2型 | 16x PNP |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。