产品描述
现推出产品组合,令订购更加便利。这些已装配完成的组合包含了产品本身和适当的附件,如电缆和安装支架等,以便于快速启用。非常便利:只需要使用一个订购代码,便能订购整个组合。
BAM00L1
BMF 303-HW-31
数量 : 1 个。
- 功能原理
- BMF支承角钢
- 应用
- 气动缸,带内置槽
- 使用
- 用于磁场传感器BMF 303
- 材料
- 镍银
- 环境温度
- -40...85 °C
BMF003W
BMF 303K-PS-C-2A-PU-03
数量 : 1 个。
- 槽形
- variable
- 尺寸
- 25.5 x 3 x 4.5 mm
- 功能原理
- 磁场传感器
- 电缆
- PUR, 3 m
- 应用
- 微型执行机构
- 紧固
- 支撑角钢BMF 303-HW*
- 外壳材料
- LCP
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 30000 Hz
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE