参考图片
仅支持 CAD 模型下载
坚固的磁致伸缩线性位置测量系统
接口
起动/停止
测量长度
25~4000 mm
重复精度
2 µm
线性偏差
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
工作电压Ub
20~28 VDC
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BTL4YZ6
BTL5-I1-M0350-K-K20
BTL1H7P
BTL5-M1-M0650-K-SR32
BTL4UZT
BTL5-M1-M4012-K-SR32
BTL0KHH
BTL5-P1-M0030-K-K02
BTL0EU4
BTL5-P1-M0045-K-K02
BTL0210
BTL5-P1-M0100-K-SR32
BTL0211
BTL5-P1-M0125-K-K05
BTL0C5M
BTL5-P1-M0125-K-SR32
BTL0CLL
BTL5-P1-M0150-K-K02
BTL02M2
BTL5-P1-M0150-K-SR32
BTL0215
BTL5-P1-M0350-K-SR32
BTL0EP7
BTL5-P1-M0400-K-SR32
BTL11HC
BTL5-P1-M0425-K-K02
BTL098C
BTL5-P1-M0500-K-K02
BTL03JJ
BTL5-P1-M0550-K-K02
BTL0219
BTL5-P1-M0560-K-SR32
BTL0RUU
BTL5-P1-M0650-K-K10
BTL021C
BTL5-P1-M0850-K-SR32
BTL11PF
BTL5-P1-M1211-K-SR32
BTL021E
BTL5-P1-M2000-K-SR32