产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

BTL6 -PF- Series - Analog Current

BTL6 -PF- Series - Analog Current

外置式磁致伸缩线性位置测量系统

接口
模拟,电流
测量长度
50~5080 mm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
模拟,电流
测量长度
50~5080 mm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
机械规格
扁平型面结构 - 21 x 35 mm
外壳材料
铝, 阳极化
防护等级
IP67带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续