参考图片
仅支持 CAD 模型下载
外置式磁致伸缩线性位置测量系统
接口
模拟,电压
测量长度
50~5080 mm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 | 模拟,电压 |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| 测量长度 | 50~5080 mm | 25~4000 mm |
| 线性偏差 |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 机械规格 | 扁平型面结构 - 21 x 35 mm | 扁平型面结构 - 21 x 35 mm |
| 外壳材料 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 |
| 防护等级 | IP67带插接器 | IP67带插接器 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载