参考图片
仅支持 CAD 模型下载
坚固的磁致伸缩线性位置测量系统
接口
模拟,电压
测量长度
25~7620 mm
重复精度
± 10 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载