参考图片
仅支持 CAD 模型下载
Externally mounted sensors in profile style
接口
模拟,电流
测量长度
25~2000 mm
重复精度
± 5 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载