参考图片
仅支持 CAD 模型下载
Externally mounted sensors in profile style
接口
SSI
测量长度
25~5500 mm
重复精度
≤ ± 5 µm
线性偏差
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
工作电压Ub
10~30 VDC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BTL4W7T
BTL7-S510-M0700-B-NEX-S32
BTL3T0W
BTL7-S511-M0060-B-NEX-S32
BTL4WEJ
BTL7-S511B-M0600-B-NEX-S32
BTL4Y1N
BTL7-S511B-M1100-B-NEX-S32
BTL4TM0
BTL7-S515-M0200-B-NEX-KA15
BTL4TMR
BTL7-S515-M2000-B-NEX-KA15
BTL4ZZC
BTL7-S566-M0230-B-NEX-KA10
BTL503N
BTL7-S566-M0430-B-NEX-KA10
BTL503P
BTL7-S566-M1300-B-NEX-KA10
BTL4NTC
BTL7-S572-M0075-B-NEX-S32
BTL505Z
BTL7-S572-M0850-B-NEX-KA10