- 接口
- SSI
- 测量长度
- 25~7620 mm
- 重复精度
- ≤ ± 5 µm
- 线性偏差
-
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB - 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 机械规格
- M30螺纹固定件
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
强制性附件