参考图片
仅支持 CAD 模型下载
冗余式磁致伸缩线性位置测量系统
接口
模拟,电流
测量长度
25~7620 mm
重复精度
± 5 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BTL32LW
BTL7-E504-M0150-TK2-S32
BTL24K6
BTL7-E504-M0150-TK3-S32
BTL4UTJ
BTL7-E504-M0200-TK3-KA02
BTL4UUJ
BTL7-E504-M0200-TK3-S32
BTL3152
BTL7-E504-M0250-TK2-S32
BTL4UMA
BTL7-E504-M0300-TK3-S32
BTL4WY4
BTL7-E504-M0375-TK2-S32
BTL4WY5
BTL7-E504-M0400-TK2-S32
BTL4U23
BTL7-E504-M0500-TK2-KA02
BTL50ZA
BTL7-E504-M0670-TK3-S32
BTL3584
BTL7-E504-M1000-TK2-KA10
BTL4NEA
BTL7-E505-M0090-TK2-S32
BTL2C5K
BTL7-E505-M0100-TK2-S32
BTL40AK
BTL7-E505-M0150-TK2-KA02
BTL20FM
BTL7-E505-M0150-TK2-S32
BTL1E4A
BTL7-E505-M0150-TK3-S32
BTL30E2
BTL7-E505-M0200-TK2-KA02
BTL32T7
BTL7-E505-M0200-TK2-S32
BTL20FN
BTL7-E505-M0300-TK2-S32
BTL4HCU
BTL7-E505-M0500-TK2-KA02