参考图片
仅支持 CAD 模型下载
冗余式磁致伸缩线性位置测量系统
接口
SSI
测量长度
25~7620 mm
重复精度
≤ ± 5 µm
线性偏差
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BTL3F05
BTL7-S501D-M0300-TB2-S32
BTL4ZLL
BTL7-S501D-M0650-TB2-S32
BTL4Z0N
BTL7-S501D-M4000-TB2-S32
BTL4THF
BTL7-S506D-M0400-TB2-KA02
BTL4Y8M
BTL7-S511D-M7500-TB3-FA05
BTL40LZ
BTL7-S512D-M0125-TB2-S32
BTL4YPU
BTL7-S512D-M0650-TB2-S32
BTL4Z6W
BTL7-S512D-M0650-TB3-S32
BTL4Z6U
BTL7-S512D-M1050-TB3-S32
BTL4YPW
BTL7-S512D-M1150-TB2-S32
BTL4Z6Y
BTL7-S512D-M1200-TB3-S32
BTL33TH
BTL7-S572D-M2250-TB3-KA05
BTL4JEM
BTL7-S5A3D-M1300-TB2-KA10
BTL4JEJ
BTL7-S5A3D-M1750-TB2-KA10
BTL4JEK
BTL7-S5A3D-M2300-TB2-KA10
BTL4JEL
BTL7-S5A3D-M3000-TB2-KA10