产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BTL7 -Z-NEX- Series - Analog Current

BTL7 -Z-NEX- Series - Analog Current

Externally mounted sensors in profile style

接口
模拟,电流
测量长度
25~5500 mm
重复精度
± 5 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
模拟,电流
测量长度
25~5500 mm
重复精度
± 5 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...60 °C
机械规格
3/4英寸螺纹固定件
外壳材料
铝, 阳极化
防护等级
l = S:IP67,带插接器 l = KA:IP68
许可/一致性
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
防爆类别
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
分类
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续