参考图片
仅支持 CAD 模型下载
用于易爆区域的磁致伸缩式传感器
接口
模拟,电压
测量长度
25~7620 mm
重复精度
± 10 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BTL4MNK
BTL7-A510-M0075-Z-DEXB-K02
BTL4E73
BTL7-A510-M0225-Z-DEXB-K10
BTL4YK1
BTL7-A510-M0380-Z-DEXA-K02
BTL4Z48
BTL7-A510-M0480-Z-DEXB-KA10
BTL4EUJ
BTL7-A510-M0750-Z-DEXB-KA05
BTL4FYZ
BTL7-A510-M0840-Z-DEXA-KA05
BTL4EUH
BTL7-A510-M1100-Z-DEXB-KA05
BTL4T1J
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA05
BTL49M7
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA10