参考图片
仅支持 CAD 模型下载
杆型的磁致伸缩线性位置测量系统
接口
EtherCAT
测量长度
25~7620 mm
重复精度
≤ ± 5 µm
线性偏差
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BTL2HU0
BTL7-V50E-M0100-Y-C003
BTL2MKP
BTL7-V50E-M0152-Z-C003
BTL4ZU5
BTL7-V50E-M0160-Z-C003
BTL265P
BTL7-V50E-M0305-Z-C003
BTL2HU1
BTL7-V50E-M0400-Y-C003
BTL37N4
BTL7-V50E-M0457-Z-C003
BTL29L1
BTL7-V50E-M0559-Z-C003
BTL4Y0T
BTL7-V50E-M1068-Z-C003
BTL510F
BTL7-V50E-M1728-Z-C003
BTL510E
BTL7-V50E-M2363-Z-C003