参考图片
仅支持 CAD 模型下载
杆型的磁致伸缩线性位置测量系统
接口
Varan
测量长度
25~4012 mm
重复精度
≤ 30 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
工作电压Ub
20~28 VDC
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载