参考图片
仅支持 CAD 模型下载
绝对式线性距离测量系统和旋转角度测量系统
接口
PUR
接口
a = B: BiSS C
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
环境温度
-20...70 °C
运行方向
与测量头同向
许可/一致性
cURus
CE
UKCA
WEEE
安全
CE
UKCA
WEEE
安全
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BML0CKM
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-KA05
BML0CY5
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-S284
BML08FH
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
BML0CTJ
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA02
BML0CUK
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA10
BML0CW3
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-S284
BML0C0M
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
BML0CYL
BML-S1G0-S7BC-M5EG-D0-S284
BML0A6K
BML-S1G0-S7BD-M5EG-D0-S284
BML05RP
BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284
BML0CP8
BML-S1G0-S7GC-M5EG-D0-S284