参考图片
仅支持 CAD 模型下载
绝对编码器
环境温度
-40…85 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
法兰型号
同步法兰
防护等级
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0522
BDG FBF58-PS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0551
BDG FBF58-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4