产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

绝对编码器

环境温度
-40…85 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
法兰型号
Clamping flange
防护等级
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
环境温度
-40…85 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
法兰型号
Clamping flange
防护等级
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
法兰材料
铝
接口
IO-Link
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续