参考图片
仅支持 CAD 模型下载
绝对编码器
环境温度
-40…85 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
法兰型号
同步法兰
防护等级
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载