产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BVS CA-GW1

BVS CA-GW1

25GigE Vision 摄像头

规格
25 GigE Vision industrial camera
传感器芯片
Sony IMX Series
图像分辨率
5 - 25 MP
波长 (文本)
VIS
UV
接口
25 Gigabit Ethernet;RS232
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
规格
25 GigE Vision industrial camera
传感器芯片
Sony IMX Series
图像分辨率
5 - 25 MP
波长 (文本)
VIS
UV
接口
25 Gigabit Ethernet;RS232
数字输入端
PNP电隔离
数字输出端
galvanically isolated
2x IO可配置
镜头接口
C-Mount; TFL-Mount
尺寸
40 x 40 x 77.5 mm
工作电压Ub
10.2...28 VDC
环境温度
0...45 °C
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续