参考图片
仅支持 CAD 模型下载
杆型的磁致伸缩线性位置测量系统
接口
EtherCAT
测量长度
25~4000 mm
线性偏差
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
-40...75 °C
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BTL4U99
BTL BNCA00-0120-B12NE100-000S15
BTL4TW0
BTL BNCA00-0150-B12NE100-000S15
BTL4TW1
BTL BNCA00-0200-B12NE100-000S15
BTL4TW2
BTL BNCA00-0250-B12NE100-000S15
BTL4TZ9
BTL BNCA00-0300-B12NE100-000S15
BTL4TEE
BTL BNCA00-0370-B12NE100-000S15
BTL4U96
BTL BNCA00-0450-B12NE100-000S15
BTL4JH7
BTL BNCA00-0500-B12NE100-000S15
BTL4R0M
BTL ZNCE00-0204-B12NE100-000S15
BTL4R0N
BTL ZNCE00-0356-B12NE100-000S15