参考图片
仅支持 CAD 模型下载
绝对编码器
环境温度
-40…85 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
法兰型号
End hollow shaft
防护等级
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BDG054A
BDG FB058-BC12-DSRB2-1312-0000-S8R1
BDG04UH
BDG FB058-BC12-DSRB2-1600-0000-S8R1
BDG056C
BDG FB058-BC12-DSRB2-1643-0000-S8R1
BDG04YU
BDG FB058-BC12-DSRG2-1213-0000-S8R1
BDG04YH
BDG FB058-BC12-DSRG2-1213-AF50-00R1
BDG047K
BDG FB058-BC12-DSRG2-1643-0000-S8R1
BDG03FF
BDG FB058-BC14-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG054H
BDG FB058-BC14-DSRG2-1612-0000-S8R1
BDG0548
BDG FB058-BC15-DSRB2-1616-AFA0-00R1
BDG04EL
BDG FB058-BC15-DSRG2-1312-0000-S8R1
BDG04WM
BDG FB058-BCR8-DSRB5-1312-0000-S8R1
BDG055Y
BDG FB058-BCRA-DSRB5-1600-AF50-00R1
BDG056H
BDG FB058-BCRA-DSRG2-1312-0000-S8R1
BDG04HE
BDG FB058-BCRA-DSRG2-1414-0000-S8R1