参考图片
仅支持 CAD 模型下载
增量式编码器
环境温度
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
g ≠ A: -20…80 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
80 mm
法兰型号
Hollow shaft
防护等级
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BDG055F
BDG EBK80-HA10-QCNKU-2048-AB50-00H5
BDG056A
BDG EBK80-HA16-QCAKU-0720-0000-S8H3
BDG055Z
BDG EBK80-HA16-QRNK1-3840-0000-S5TD
BDG0557
BDG EBK80-HA20-QCNK1-0500-ABA0-00H5
BDG04C9
BDG EBK80-HA20-QCNKU-1024-ABA0-00H5
BDG0545
BDG EBK80-HA20-QQAK5-3840-AAA0-00T1
BDG04T7
BDG EBK80-HA25-QCAK1-2048-0000-S8H3