参考图片
仅支持 CAD 模型下载
增量式编码器
环境温度
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
63.5 mm
法兰型号
Square flange
防护等级
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载
客户配置的产品变体
BDG04W2
BDG EB663-SQ08-QCNKU-0020-0000-SCH5
BDG04ZA
BDG EB663-SQ10-QCNK1-0087-0000-S8H3
BDG052E
BDG EB663-SQ10-QCNK1-0250-0000-S8H3
BDG0453
BDG EB663-SQ10-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04UM
BDG EB663-SQ10-QCNKU-0128-0000-SCH5
BDG0531
BDG EB663-SQ10-QRAK1-1800-AA50-00T1
BDG04UW
BDG EB663-SQ10-QRNKU-0100-AA20-00T1
BDG04UP
BDG EB663-SQ10-QRNKU-0200-AA20-00T1
BDG04W0
BDG EB663-SQ10-QRNKU-2000-AA20-00T1
BDG056J
BDG EB763-PQ08-QCNK1-1000-AB20-00H5
BDG04UR
BDG EB763-SQ10-QRNKU-1000-AA20-00T1
BDG04UT
BDG EB763-SQP3-QCNKU-0005-0000-SCH5
BDG04UN
BDG EB763-SQP3-QCNKU-0050-0000-SCH5
BDG0543
BDG EB863-SQ10-QCNK1-1000-0000-S8H3