参考图片
仅支持 CAD 模型下载
增量式编码器
环境温度
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
g ≠ A: -20…80 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
Flange diameter
58 mm
法兰型号
Clamping flange
防护等级
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
产品配置
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载