产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BDG – EXX24-PF/SF Series – HTL/TTL

BDG – EXX24-PF/SF Series – HTL/TTL

增量式编码器

环境温度
-20…80 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
24 mm
法兰型号
同步法兰
防护等级
dd = SF: IP65 dd = PF: IP67
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
环境温度
-20…80 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
24 mm
法兰型号
同步法兰
防护等级
dd = SF: IP65 dd = PF: IP67
轴直径
6 mm
法兰材料
铝
接口
数字脉冲
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续