产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

FHW02HM

LM18VM35

TFL 卡口镜头

环境温度
-10...50 °C
焦距
18 mm
挡板
2.8
Distortion
1.25 %
最小目标距离 (MOD)
100 mm
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
环境温度
-10...50 °C
焦距
18 mm
挡板
2.8
Distortion
1.25 %
最小目标距离 (MOD)
100 mm
水平视角
70.5 °
垂直视角
56.1 °
最大 传感器尺寸
2"
图像分辨率
50 MP
紧固
Locking screws for iris and focus
镜头接口
TFL-Mount
尺寸
Ø 79 x 101.1 mm
材料
铝,黑色阳极化
重量
460 g
附加文本
视角与传感器规格的关系是2"
Manufacturer
KOWA
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-92
ECLASS 11.0
27-31-02-92
ECLASS 12.0
27-31-02-92
ECLASS 13.0
27-31-02-92
ECLASS 14.0
27-31-02-92
ECLASS 5.1.4
27-31-02-92
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-92
eCl@ss 9.0
27-31-02-92
eCl@ss 9.1
27-31-02-92
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续