产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
不能显示您的价格
由于技术原因,您的个人条件目前无法从服务器中检索出来。然而,你仍然可以下订单。只要你的条件可以被检索到,就会产生一张包含你的价格的发票,并通过电子邮件发给你。

FHW02CZ

MV-O2540-LL-HR12

液体透镜

焦距
25 mm
挡板
2.8
最小目标距离 (MOD)
120 mm
最大 传感器尺寸
2/3"
图像分辨率
5 MP
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
焦距
25 mm
挡板
2.8
最小目标距离 (MOD)
120 mm
最大 传感器尺寸
2/3"
图像分辨率
5 MP
镜头接口
C-Mount
尺寸
Ø 36 x 47.7 mm
重量
137 g
附加文本
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续