参考图片
仅支持 CAD 模型下载
FHW0084
FL-BC1218A-VG
仅支持 CAD 模型下载
固定焦距
环境温度
-20...50 °C
焦距
12.5 mm
挡板
1.8
最小目标距离 (MOD)
300 mm
水平视角
55.49 °
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载