参考图片
仅支持 CAD 模型下载
FHW0083
FL-CC1614A-VG
仅支持 CAD 模型下载
固定焦距
环境温度
-20...50 °C
焦距
16 mm
挡板
1.4
最小目标距离 (MOD)
300 mm
水平视角
30.72 °
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载