产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

FHW0081

FL-BC5014A-VG

固定焦距

环境温度
-20...50 °C
焦距
50 mm
挡板
1.4
最小目标距离 (MOD)
1000 mm
水平视角
14.41 °
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
环境温度
-20...50 °C
焦距
50 mm
挡板
1.4
最小目标距离 (MOD)
1000 mm
水平视角
14.41 °
垂直视角
10.85 °
最大 传感器尺寸
1"
图像分辨率
0.3 MP
紧固
螺栓
镜头接口
C-Mount
尺寸
Ø 48 x 48 mm
材料
铝,黑色阳极化
重量
18 g
附加文本
视角与传感器规格的关系是1"
Manufacturer
Ricoh
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续