参考图片
仅支持 CAD 模型下载
FHW0080
FL-CC0614A-2M
仅支持 CAD 模型下载
固定焦距
环境温度
-20...50 °C
焦距
6 mm
挡板
1.4
最小目标距离 (MOD)
100 mm
水平视角
71.2 °
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载