产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BVS030L

BVS CA-GV1-0013SG-110110-001

SWIR 和 UV 相机

规格
5 GigE Vision industrial camera
接口
Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
波长 (文本)
400…1700 nm
VIS
SWIR
图像分辨率
1.34 MP (1296 x 1032像素)
传感器芯片
Sony IMX990
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
规格
5 GigE Vision industrial camera
接口
Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
波长 (文本)
400…1700 nm
VIS
SWIR
图像分辨率
1.34 MP (1296 x 1032像素)
传感器芯片
Sony IMX990
像素尺寸
5.0 x 5.0 µm
镜头接口
C-Mount
尺寸
29 x 29 x 67.9 mm
工作电压Ub
10...28 VDC PoE
输入功率
≤ 4.5 W
环境温度
0...45 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续